Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SCPXi est livré comme un produit prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : kit de pièces d'usure, silencieux, module électronique, vannes pilotes

Accessoires disponibles : câble de raccordement, embase mobile

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU
  • EFFICACE

SCPXi 15 IMP H M12-5

Réf. article: 10.02.02.08173

Éjecteur compact de la série X avec surveillance de l'état pour les applications lourdes

Secteurs : Automobile | Usage général | Verre

Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
ConnexionG3/8"-F
Taille de buse1,5 mm
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Capacité d'aspiration (max.)70 (l/min)
Consommation d'air aspiration115 (l/min)
Mode de fonctionnementSurveillance de la pression
Poids propre0.9 (kg)
CommunicationIO-Link (Class B)
Type de protection IPIP 65 (avec connecteur)
Vide max.-850 (mbar)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
AttributValeur
B139 mm
d5,6 mm
G1G3/8"-F
G2G3/8"-F
G3M12x1-M
G4M5-F
H1151 mm
L1168 mm
X189 mm
X242 mm
Y110 mm
Y224 mm
Données techniques
AttributValeur
Taille de buse1,5 mm
Degré d'évacuation85 %
Vide max.-850 mbar
Mode de fonctionnementSurveillance de la pression
CommunicationIO-Link (Class B)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Capacité d'aspiration (max.)70 l/min
Capacité d'aspiration (max.)4,2 m³/h
Consommation d'air aspiration115 l/min
Consommation d'air aspiration6,9 m³/h
Consommation d'air max. soufflée320 l/min
Consommation d'air souffler19,2 m³/h
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide6 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé6 mm
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Type de protection IPIP 65 (avec connecteur)
Température de travail0 ... 50 °C
Poids propre900 g
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier