- NOUVEAU
- EFFICACE
Réf. article: 10.02.02.08161
Éjecteur compact de la série X avec surveillance de l'état pour les applications lourdes
Secteurs : Automobile | Verre | Usage général
| Connexion électrique | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Connexion | G3/8"-F |
| Taille de buse | 1,5 mm |
| Vanne de commande | Vanne d'impulsion |
| Capacité d'aspiration (max.) | 70 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 115 (l/min) |
| Mode de fonctionnement | Surveillance de la pression |
| Poids propre | 0.9 (kg) |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
| Vide max. | -850 (mbar) |