Schmalz

  • NUOVO
  • EFFICIENTE

Eiettori compatti X-Pump SCPXi

Capacità di aspirazione da 67 l/min a 220 l/min

Vai direttamente ai prodotti
Funzionamento intuitivo

Il display intuitivo, dotato di procedure guidate per la configurazione e la risoluzione dei problemi, consente di effettuare rapidamente la messa in funzione e di ottimizzare il funzionamento in modo affidabile senza bisogno di un addestramento approfondito

Monitoraggio intelligente

Il monitoraggio delle condizioni per il controllo dei processi e degli impianti, abbinato all’analisi dei dati IO-Link, garantisce la massima disponibilità, mentre la striscia LED con codice colore assicura l’individuazione immediata dei problemi

Utilizzazione di energia

La funzione risparmio aria riduce al minimo il consumo di energia e i relativi costi

Affidabilità in condizioni estreme

Il design robusto, con una maggiore tolleranza alla tensione e moduli pneumatici collaudati, garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili, in presenza di olio e polvere, nonché in applicazioni ad alta velocità

Un servizio più veloce e più semplice

Un sistema di sostituzione rapida, un programma completo di parti di ricambio e un funzionamento intuitivo con procedure guidate di configurazione consentono una manutenzione e una sostituzione dei componenti eccezionalmente rapide

Struttura
  • Display LCD (1) con elementi di comando di grandi dimensioni e una striscia LED perimetrale (2) per l'indicazione visiva dello stato
  • Elettronica di controllo (3) con un'ampia gamma di funzioni di controllo e monitoraggio
  • Collegamento elettrico (4) tramite connettore M12 standard
  • Silenziatore rimovibile (5)
  • Corpo base (6) realizzato in plastica estremamente resistente, con modulo di scarico power (7) e modulo di aspirazione
Dati tecnici
  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Dati delle prestazioni
Metrico
Imperial
234567
SCPXi550,00780,00900,00880,00860,00835,00
0100200300400500600700800
SCPXi 150,030,070,160,270,420,630,911,372,60
SCPXi 200,020,040,080,140,220,310,440,661,54
SCPXi 250,020,030,060,100,150,180,260,460,87
SCPXi 300,010,020,050,080,110,150,220,370,69
0100200300400500600700800
SCPXi 1570,0058,0049,0041,0033,0026,0021,0012,001,00
SCPXi 20135,00116,0097,0077,0064,0052,0041,0028,0012,00
SCPXi 25185,00158,00135,00114,0095,0076,0056,0033,0010,00
SCPXi 30220,00184,00160,00138,00115,0091,0063,0039,0015,00
000000
SCPXi0,020,020,030,030,030,02
02831,685663,378495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SCPXi 150,851,984,537,6511,8917,8425,7738,7973,62
SCPXi 200,571,132,273,966,238,7812,4618,6943,61
SCPXi 250,570,851,702,834,255,107,3613,0324,64
SCPXi 300,280,571,422,273,114,256,2310,4819,54
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SCPXi 152,472,051,731,451,160,920,740,420,04
SCPXi 204,774,093,422,722,261,841,450,990,42
SCPXi 256,535,584,774,023,352,681,981,160,35
SCPXi 307,776,505,654,874,063,212,221,380,53
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Universale
  • •Vetro
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
Capacità di aspirazione (max.)
Grado di evacuazione
Valvola di controllo
Marcatura
Settori

1 - 10 da 72 risultati

  • NUOVO
  • EFFICIENTE
SCPXi 15 IMP H 2xM12-5

Numero articolo: 10.02.02.08161

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Vetro | Universale

Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloValvola a impulso
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.9 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
SCPXi 15 IMP H M12-5

Numero articolo: 10.02.02.08173

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Vetro | Universale

Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloValvola a impulso
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.9 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class B)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
SCPXi 15 IMP H M12-8

Numero articolo: 10.02.02.08164

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Vetro | Universale

Collegamento elettricoConnettore M12, 8 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloValvola a impulso
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.9 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
SCPXi 15 IMP Q 2xM12-5

Numero articolo: 10.02.02.08167

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Vetro | Universale

Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloValvola a impulso
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.85 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
SCPXi 15 IMP Q M12-5

Numero articolo: 10.02.02.08176

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Vetro | Universale

Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloValvola a impulso
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.85 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class B)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
SCPXi 15 IMP Q M12-8

Numero articolo: 10.02.02.08170

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Vetro | Universale

Collegamento elettricoConnettore M12, 8 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloValvola a impulso
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.85 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
SCPXi 15 NC H 2xM12-5

Numero articolo: 10.02.02.08159

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Vetro | Universale

Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.9 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
SCPXi 15 NC H M12-5

Numero articolo: 10.02.02.08171

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Vetro | Universale

Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.9 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class B)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
SCPXi 15 NC H M12-8

Numero articolo: 10.02.02.08162

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Vetro | Universale

Collegamento elettricoConnettore M12, 8 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.9 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
SCPXi 15 NC Q 2xM12-5

Numero articolo: 10.02.02.08165

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Vetro | Universale

Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.85 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.