- NUOVO
- EFFICIENTE
SCPXi 15 NC Q 2xM12-5
Numero articolo: 10.02.02.08165
Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti
Industrie: Automobilistico | Universale | Vetro
| Collegamento elettrico | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Connessione | G3/8"-IG |
| Diametro nominale | 1,5 mm |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Capacità di aspirazione (max.) | 70 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 115 (l/min) |
| Modalità operativa | Controllo della pressione |
| Peso | 0.85 (kg) |
| Comunicazione | IO-Link (Class A) |
| Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
| Vuoto max. | -850 (mbar) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 39 mm |
| d | 5.6 mm |
| G3 | M12x1-AG |
| H | 137 mm |
| H1 | 149.5 mm |
| L1 | 168 mm |
| X1 | 89 mm |
| Y1 | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 1,5 mm |
| Grado di evacuazione | 85 % |
| Vuoto max. | -850 mbar |
| Modalità operativa | Controllo della pressione |
| Comunicazione | IO-Link (Class A) |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Capacità di aspirazione (max.) | 70 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 4.2 m³/h |
| Consumo d'aria in aspirazione | 115 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 6.9 m³/h |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 320 l/min |
| Consumo d'aria da soffiare | 19.2 m³/h |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 6 mm |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 6 mm |
| Collegamento elettrico | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Peso | 850 g |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione