Schmalz

Ek Fonksiyonlu Temel Ejektörler SBP-C

7 l/dk'dan 215 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

Son derece dinamik proseslerde merkezi olmayan vakum beslemesi için optimize edilmiş hafif plastik gövde

Minimum hava tüketimi için ince güç derecelendirmesi (altı seviye)

Kompakt ve kurulumu kolay, çünkü bağlantılar dişli veya geçmeli bağlantı ile yapılabilir

Optimize edilmiş döngü süreleri için valf teknolojisi ve vakum izleme ile eksiksiz çözüm

Tasarım
  • Tek kademeli nozullu vakum jeneratörü, altı güç değerinde mevcuttur, 0,5 ila 2,5 mm susturucu dahil (3)
  • Hafif, darbeye dayanıklı plastikten yapılmış gövde
  • İtmeli kaplin veya dişli bağlantı ile basınçlı hava (6) ve vakum (2) bağlantısı
  • Vakum şalteri için bağlantı imkanına sahip temel muhafaza
  • İsteğe bağlı olarak vakum (7) veya üfleme darbesi (8), üfleme haznesi (5) (SBP-C 05 ve 07'de) ve vakum sensörü (1) ile birlikte temin edilebilir
  • Montaj delikleri (4) ile yatay olarak veya bir montaj plakası üzerindeki taban ile dikey olarak sabitlenebilir
Teknik veri
  • 215 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • Entegre valf teknolojisi
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
23456
SBP-C350,00575,00790,00860,00830,00
50100200300400500600700800
SBP-C 050,340,681,562,664,025,848,5413,2225,54
SBP-C 070,200,380,841,462,243,264,666,8412,56
SBP-C 100,060,140,300,520,821,301,983,266,56
SBP-C 150,050,080,160,260,400,600,861,302,54
SBP-C 200,030,050,090,160,240,340,490,801,74
SBP-C 250,020,030,060,090,140,200,280,420,99
050100200300400500600700800
SBP-C 057,006,205,304,503,703,002,201,400,400,10
SBP-C 0716,0013,6011,379,037,255,633,972,651,100,30
SBP-C 1038,0033,2030,1026,7023,0018,6014,909,805,201,61
SBP-C 1570,0065,0060,1052,0044,0036,5029,0020,5011,402,18
SBP-C 20123,00115,00104,0093,0078,0064,0049,0035,5023,008,00
SBP-C 25215,00175,00157,50139,50119,0099,5079,6059,0037,3016,30
00000
SBP-C0,010,020,020,030,02
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SBP-C 059,6319,2644,1775,32113,83165,37241,83374,35723,21
SBP-C 075,6610,7623,7941,3463,4392,31131,96193,69355,66
SBP-C 101,703,968,5014,7223,2236,8156,0792,31185,76
SBP-C 151,422,274,537,3611,3316,9924,3536,8171,92
SBP-C 200,851,422,554,536,809,6313,8822,6549,27
SBP-C 250,570,851,702,553,965,667,9311,8928,03
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SBP-C 050,250,220,190,160,130,110,080,050,010,00
SBP-C 070,560,480,400,320,260,200,140,090,040,01
SBP-C 101,341,171,060,940,810,660,530,350,180,06
SBP-C 152,472,292,121,841,551,291,020,720,400,08
SBP-C 204,344,063,673,282,752,261,731,250,810,28
SBP-C 257,596,185,564,924,203,512,812,081,320,58
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
Nozul çapı
Tahliye derecesi
Vakum debisi (maks.)
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

44 sonuçtan 1 - 10'si

SBP-C 05 S01 NC

Parça no.: 10.02.01.00575

Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.5 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D4(1)-D4(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)7 (l/min)
Hava tüketimi emiş14 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
SBP-C 07 S01 NC

Parça no.: 10.02.01.00576

Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D4(1)-D4(2)
Optimum çalışma basıncı5.4 (bar)
Vakum debisi (maks.)16 (l/min)
Hava tüketimi emiş24 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
SBP-C 05 S01 NC AI

Parça no.: 10.02.01.00587

Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.5 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D4(1)-D4(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)7 (l/min)
Hava tüketimi emiş14 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme dürtüsü ile
SBP-C 07 S01 NC AI

Parça no.: 10.02.01.00588

Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D4(1)-D4(2)
Optimum çalışma basıncı5.4 (bar)
Vakum debisi (maks.)16 (l/min)
Hava tüketimi emiş24 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme dürtüsü ile
SBP-C 10 S02 NO A

Parça no.: 10.02.01.00589

Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat

Endüstriler: Genel

Nozul çapı1 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D6(1)-D8(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)35 (l/min)
Hava tüketimi emiş48 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde açık
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
SBP-C 15 S02 NO A

Parça no.: 10.02.01.00590

Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat

Endüstriler: Genel

Nozul çapı1.5 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D6(1)-D8(2)
Optimum çalışma basıncı5 (bar)
Vakum debisi (maks.)71 (l/min)
Hava tüketimi emiş118 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde açık
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
SBP-C 20 S03 NO A

Parça no.: 10.02.01.00591

Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat

Endüstriler: Genel

Nozul çapı2 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D8(1)-D10(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)123 (l/min)
Hava tüketimi emiş208 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde açık
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
SBP-C 25 S03 NO A

Parça no.: 10.02.01.00592

Temel ejektör “BASE PUMP-kontrollü” son derece hafif yapıya sahip

Endüstriler: Genel

Nozul çapı2.5 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D8(1)-D10(2)
Optimum çalışma basıncı5.2 (bar)
Vakum debisi (maks.)215 (l/min)
Hava tüketimi emiş311 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde açık
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
SBP-C 05 G01 NC

Parça no.: 10.02.01.00611

Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.5 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıM5(1)-M5(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)7 (l/min)
Hava tüketimi emiş14 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
SBP-C 07 G01 NC

Parça no.: 10.02.01.00612

Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıM5(1)-M5(2)
Optimum çalışma basıncı5.4 (bar)
Vakum debisi (maks.)16 (l/min)
Hava tüketimi emiş24 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde kapalı

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.