SBP-C 25 S03 VS-T
Parça no.: 10.02.01.00986
Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat
Endüstriler: Genel
| Nozul çapı | 2.5 (mm) |
| Tahliye derecesi | 85 (%) |
| Bağlantı | Hortum D8(1)-D10(2) |
| Optimum çalışma basıncı | 4.5 (bar) |
| Vakum debisi (maks.) | 215 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 311 (l/min) |
| Çalışma modu | elektroni̇k vakum anahtari |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| d | 4,2 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 10 mm |
| D | 20 mm |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 62 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 18 mm |
| H4 | 21 mm |
| L | 92 mm |
| L1 | 168 mm |
| L2 | 54 mm |
| L3 | 62 mm |
| L4 | 25,2 mm |
| X1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 2,5 mm |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 12,9 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 215 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 18,7 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 311 l/min |
| Ses seviyesi serbest | 78 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 70 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 7 mm |
| Ağırlık | 145 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimum basınç | 65,2 psi |
| Vakum debisi (maks.) | 7,59 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 10,98 cfm |
| Ürün ailesi | SBP-C |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon