Schmalz

Temel Ejektörler SBP

8 l/dk'dan 215 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

Son derece dinamik proseslerde merkezi olmayan vakum beslemesi için optimize edilmiş kompakt, hafif plastik gövde

Minimum hava tüketimi için ince güç derecelendirmesi (altı seviye)

Kompakt ve kurulumu kolay, çünkü bağlantılar dişli veya geçmeli bağlantı ile yapılabilir

Açık, bakım dostu susturucu

Tasarım
  • Hafif, darbeye dayanıklı plastikten yapılmış tek parça muhafaza (2)
  • Basınçlı hava (5) ve vakumun (1) hızlı hareket eden itmeli kaplin (S01 ila S03) veya dişli deliklerle (G01 ila G03) bağlanması
  • Açık susturucu (3)
  • Tek kademeli nozullu vakum jeneratörü, altı güç değerinde mevcuttur, 0,5 ila 2,5 mm
  • Montaj delikleri (4) ile yatay olarak veya bir montaj plakası üzerindeki taban ile dikey olarak sabitlenebilir
  • DIN üst şapka raylarına montaj plakası ve montaj kiti ile isteğe bağlı montaj
Teknik veri
  • 215 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • Plastik gövde
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
23456
SBP360,00580,00800,00875,00850,00
50100200300400500600700800
SBP 050,340,681,562,664,025,848,5413,2225,54
SBP 070,200,380,841,462,243,264,666,8412,56
SBP 100,060,140,300,520,821,301,983,266,56
SBP 150,050,080,160,260,400,600,861,302,54
SBP 200,030,050,090,160,240,340,490,801,74
SBP 250,030,040,070,090,140,200,280,420,99
050100200300400500600700800
SBP 058,006,625,644,743,813,012,281,420,400,10
SBP 0716,1013,6011,379,037,255,633,972,651,100,30
SBP 1037,7033,2030,1026,7023,0018,6014,909,805,201,61
SBP 1571,0065,0060,1052,0044,0036,5029,0020,5011,402,18
SBP 20127,00117,80106,0094,2079,1065,3049,8735,9923,008,36
SBP 25215,00172,00156,10138,70118,5099,1079,3658,9037,2416,24
00000
SBP0,010,020,020,030,03
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SBP 059,6319,2644,1775,32113,83165,37241,83374,35723,21
SBP 075,6610,7623,7941,3463,4392,31131,96193,69355,66
SBP 101,703,968,5014,7223,2236,8156,0792,31185,76
SBP 151,422,274,537,3611,3316,9924,3536,8171,92
SBP 200,851,422,554,536,809,6313,8822,6549,27
SBP 250,851,131,982,553,965,667,9311,8928,03
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SBP 050,280,230,200,170,130,110,080,050,010,00
SBP 070,570,480,400,320,260,200,140,090,040,01
SBP 101,331,171,060,940,810,660,530,350,180,06
SBP 152,512,292,121,841,551,291,020,720,400,08
SBP 204,484,163,743,332,792,311,761,270,810,30
SBP 257,596,075,514,904,183,502,802,081,310,57
Endüstriler
  • •Genel
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
Nozul çapı
Tahliye derecesi
Vakum debisi (maks.)
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

12 sonuçtan 1 - 10'si

SBP 05 S01 SDA

Parça no.: 10.02.01.00563

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.5 (mm)
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D4(1)-D4(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)8 (l/min)
Hava tüketimi emiş13.5 (l/min)
SBP 07 S01 SDA

Parça no.: 10.02.01.00564

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D4(1)-D4(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)16 (l/min)
Hava tüketimi emiş22 (l/min)
SBP 10 S02 SDA

Parça no.: 10.02.01.00565

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı1 (mm)
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D6(1)-D8(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)37.7 (l/min)
Hava tüketimi emiş48 (l/min)
SBP 15 S02 SDA

Parça no.: 10.02.01.00566

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı1.5 (mm)
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D6(1)-D8(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)71 (l/min)
Hava tüketimi emiş105 (l/min)
SBP 20 S03 SDA

Parça no.: 10.02.01.00567

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı2 (mm)
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D8(1)-D10(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)127 (l/min)
Hava tüketimi emiş197 (l/min)
SBP 25 S03 SDA

Parça no.: 10.02.01.00568

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı2.5 (mm)
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D8(1)-D10(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)215 (l/min)
Hava tüketimi emiş311 (l/min)
SBP 05 G01 SDA

Parça no.: 10.02.01.00599

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.5 (mm)
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıM5(1)-M5(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)8 (l/min)
Hava tüketimi emiş13.5 (l/min)
SBP 07 G01 SDA

Parça no.: 10.02.01.00600

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıM5(1)-M5(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)16 (l/min)
Hava tüketimi emiş22 (l/min)
SBP 10 G02 SDA

Parça no.: 10.02.01.00601

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı1 (mm)
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)37.7 (l/min)
Hava tüketimi emiş48 (l/min)
SBP 15 G02 SDA

Parça no.: 10.02.01.00602

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı1.5 (mm)
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)71 (l/min)
Hava tüketimi emiş105 (l/min)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.