Schmalz

Basic Ejectors SBP

Suction rate from 8 l/min to 215 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Compact, lightweight plastic housing optimized for decentralized vacuum supply in highly dynamic processes

Fine power gradation (six levels) for minimum air consumption

Compact and easy to install, since connections either with thread or plug-in connection

Open, maintenance-friendly silencer

Cấu trúc
  • One piece housing (2) made of light, impact resistant plastic
  • Connection of compressed air (5) and vacuum (1) with quick action push-in coupling (S01 to S03) or threaded holes (G01 to G03)
  • Open silencer (3)
  • Vacuum generator with single-stage nozzle, available in six power ratings, 0.5 to 2.5 mm
  • Can be fixed horizontally with mounting holes (4) or vertically with the base on a mounting plate
  • Optional mounting with mounting plate and mounting kit on DIN top-hat rails
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate up to 215 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Plastic housing
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
23456
SBP360,00580,00800,00875,00850,00
50100200300400500600700800
SBP 050,340,681,562,664,025,848,5413,2225,54
SBP 070,200,380,841,462,243,264,666,8412,56
SBP 100,060,140,300,520,821,301,983,266,56
SBP 150,050,080,160,260,400,600,861,302,54
SBP 200,030,050,090,160,240,340,490,801,74
SBP 250,030,040,070,090,140,200,280,420,99
050100200300400500600700800
SBP 058,006,625,644,743,813,012,281,420,400,10
SBP 0716,1013,6011,379,037,255,633,972,651,100,30
SBP 1037,7033,2030,1026,7023,0018,6014,909,805,201,61
SBP 1571,0065,0060,1052,0044,0036,5029,0020,5011,402,18
SBP 20127,00117,80106,0094,2079,1065,3049,8735,9923,008,36
SBP 25215,00172,00156,10138,70118,5099,1079,3658,9037,2416,24
00000
SBP0,010,020,020,030,03
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SBP 059,6319,2644,1775,32113,83165,37241,83374,35723,21
SBP 075,6610,7623,7941,3463,4392,31131,96193,69355,66
SBP 101,703,968,5014,7223,2236,8156,0792,31185,76
SBP 151,422,274,537,3611,3316,9924,3536,8171,92
SBP 200,851,422,554,536,809,6313,8822,6549,27
SBP 250,851,131,982,553,965,667,9311,8928,03
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SBP 050,280,230,200,170,130,110,080,050,010,00
SBP 070,570,480,400,320,260,200,140,090,040,01
SBP 101,331,171,060,940,810,660,530,350,180,06
SBP 152,512,292,121,841,551,291,020,720,400,08
SBP 204,484,163,743,332,792,311,761,270,810,30
SBP 257,596,075,514,904,183,502,802,081,310,57
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 12 kết quả

SBP 05 S01 SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00563

Basic ejector for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.5 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)8 (l/min)
Air consumption suction13.5 (l/min)
SBP 07 S01 SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00564

Basic ejector for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.7 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
SBP 10 S02 SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00565

Basic ejector for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter1 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D6(1)-D8(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)37.7 (l/min)
Air consumption suction48 (l/min)
SBP 15 S02 SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00566

Basic ejector for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter1.5 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D6(1)-D8(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)71 (l/min)
Air consumption suction105 (l/min)
SBP 20 S03 SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00567

Basic ejector for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter2 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D8(1)-D10(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)127 (l/min)
Air consumption suction197 (l/min)
SBP 25 S03 SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00568

Basic ejector for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter2.5 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D8(1)-D10(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)215 (l/min)
Air consumption suction311 (l/min)
SBP 05 G01 SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00599

Basic ejector for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.5 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionM5(1)-M5(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)8 (l/min)
Air consumption suction13.5 (l/min)
SBP 07 G01 SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00600

Basic ejector for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.7 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionM5(1)-M5(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
SBP 10 G02 SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00601

Basic ejector for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter1 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)37.7 (l/min)
Air consumption suction48 (l/min)
SBP 15 G02 SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00602

Basic ejector for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter1.5 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)71 (l/min)
Air consumption suction105 (l/min)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.