Schmalz

Sipariş Bilgileri

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SBP HV 3 16 22 S SD

Parça no.: 10.02.01.01740

Temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel | Paketleme

ŞekilYüksek Vakum
Aşama sayısı3
Nozul çapı1.6 (mm)
Boyut22
Tahliye derecesi90 (%)
Optimum çalışma basıncı4 (bar)
Vakum debisi (maks.)228.2 (l/min)
Hava tüketimi emiş103 (l/min)
Ek fonksiyonSusturucu
Şekil kompakt ejektörlerEmniyet valfi ile
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 35  mm
D 23  mm
D2 29  mm
d2 6,4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 G1/4"-F
G5 M6-F
H 44  mm
H2 9,5  mm
H3 25,5  mm
L 160,5  mm
L1 231  mm
L2 32,5  mm
L3 34,5  mm
LG3 7  mm
X1 22  mm
X2 26  mm
Y1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 1,6  mm
Aşama sayısı 3
Tahliye derecesi 90  %
Vakum debisi (maks.) 13,7  m³/h
Vakum debisi (maks.) 228,2  l/min
Hava tüketimi emiş 6,34  m³/h
Hava tüketimi emiş 103  l/min
Ses seviyesi serbest 70  dB(A)
Ses seviyesi emiş 63  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Optimum çalışma basıncı 4  bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 12  mm
Ağırlık 295  g
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] 29,0 ... 87,0
Optimum basınç 58  psi
Vakum debisi (maks.) 8,06  cfm
Hava tüketimi emiş 3,64  cfm
Ürün ailesi SBP-HV-HF
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git