- EFFICIENTE
SBP HV 3 16 22 S SD
Numero articolo: 10.02.01.01740
Eiettore base per impiego universale
Industrie: Imballaggi | Universale
| Forma | Vuoto elevato |
| Numero di fasi | 3 |
| Diametro dell'ugello | 1.6 (mm) |
| Misura | 22 |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Pressione di esercizio ottimale | 4 (bar) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 228.2 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 103 (l/min) |
| Funzioni supplementari | Silenziatore |
| Eiettori compatti di forma | Con valvola di sicurezza |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 23 mm |
| D2 | 29 mm |
| d2 | 6,4 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G3/8"-IG |
| G3 | G1/4"-IG |
| G5 | M6-IG |
| H | 44 mm |
| H2 | 9,5 mm |
| H3 | 25,5 mm |
| L | 160,5 mm |
| L1 | 231 mm |
| L2 | 32,5 mm |
| L3 | 34,5 mm |
| LG3 | 7 mm |
| X1 | 22 mm |
| X2 | 26 mm |
| Y1 | 22 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro dell'ugello | 1,6 mm |
| Numero di fasi | 3 |
| Grado di evacuazione | 90 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 13,7 m³/h |
| Capacità di aspirazione (max.) | 228,2 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 6,34 m³/h |
| Consumo d'aria in aspirazione | 103 l/min |
| Livello di pressione acustica libero | 70 dB(A) |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 63 dB(A) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Pressione di esercizio ottimale | 4 bar |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 6 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 12 mm |
| Peso | 295 g |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 60 °C |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Pressione ottimale | 58 psi |
| Capacità di aspirazione (max.) | 8,06 cfm |
| Consumo d'aria in aspirazione | 3,64 cfm |
| Famiglia di prodotti | SBP-HV-HF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione