SBPL 50 HF
Parça no.: 10.02.01.01597
Maksimum ile temel ejektör vakum kapasitesi
Endüstriler: Ahşap | Genel | Kompozit | Paketleme
| Boyut | 50 |
| Şekil | Yüksek Akış |
| Vakum debisi (maks.) | 500 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 160 (l/min) |
| Ağırlık | 0.75 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 51 mm |
| B2 | 16 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G1/4"-F |
| G5 | M5-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 167,5 mm |
| L1 | 285,3 mm |
| L2 | 54 mm |
| L4 | 113 mm |
| L5 | 64 mm |
| LG5 | 8,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 50 |
| Tahliye derecesi | 60 % |
| Maks. vakum | 600 mbar |
| Maks. vakum | 17,72 inHg |
| Vakum kapasitesi (gerçek) | 500 l/min |
| Vakum kapasitesi (teorik) | 650 l/min |
| Vakum kapasitesi (gerçek) | 30 m³/h |
| Vakum kapasitesi (teorik) | 39 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 160 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 9,75 m³/h |
| Ses seviyesi serbest | 65 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 55 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 25 mm |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ağırlık | 0,75 kg |
| Ürün ailesi | SBPL |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon