Schmalz

Temel Ejektörler SEG

7 l/dk'dan 370 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

Venturi nozullu ve susturuculu (opsiyonel) kesinlikle aşınmayan ve bakım gerektirmeyen ana gövde

Kompakt ve hafif alüminyum tasarım, dar alanlar ve yüksek dinamikler için idealdir, örn. manipülatörler, robotlar, besleyici sistemleri

Ejektör verimlilik için optimize edilmiştir, basınçlı havadan tasarruf sağlar ve birçok farklı şekilde kullanılabilir

Tasarım
  • Anodize alüminyumdan yapılmış ana gövde
  • Pirinçten yapılmış nozul sistemi
  • Plastik susturucu (1)
  • Vakum bağlantısı (2)
  • Basınçlı hava bağlantısı (3)
Teknik veri
  • 370 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • Anodize alüminyumdan yapılmış ana gövde
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
2,533,544,555,56
SEG HS400,00500,00610,00720,00825,00870,00885,00880,00
SEG LS270,00325,00390,00450,00510,00520,00520,00520,00
50100200300400500600700800
SEG 05 HS0,340,761,803,024,556,579,5814,8022,40
SEG 07 HS0,170,360,851,452,183,254,677,3414,60
SEG 10 HS0,090,160,340,590,961,422,033,307,36
SEG 15 HS0,050,070,190,310,480,721,121,703,60
50100200300400500
SEG 20 LS0,010,040,150,260,500,83
SEG 25 LS0,010,030,110,180,330,60
SEG 30 LS0,010,010,060,120,200,40
50100200300400500600700800
SEG 20 HS0,030,050,110,160,240,350,501,081,65
SEG 25 HS0,010,030,060,090,140,200,300,491,10
SEG 30 HS0,010,020,040,060,100,150,210,420,80
050100200300400500600700800
SEG 05 HS7,005,905,104,303,402,601,901,400,500,20
SEG 07 HS14,0011,7010,308,606,805,303,902,801,100,40
SEG 10 HS34,0033,0029,0025,0022,0018,0015,009,006,003,00
SEG 15 HS69,0064,0060,0053,0043,0036,0030,0022,0016,008,00
050100200300400500600700800
SEG 20 HS124,00116,00104,0092,0078,0064,0048,0032,0023,0010,00
SEG 25 HS184,00180,00170,00146,00120,0096,0072,0047,0028,0013,00
SEG 30 HS240,00225,00215,00198,00165,00130,00100,0064,0036,0016,00
050100200300400500
SEG 20 LS170,00155,00138,00100,0075,0046,008,00
SEG 25 LS260,00248,00233,00182,00121,0062,0028,00
SEG 30 LS370,00345,00315,00242,00173,00102,0080,00
00000000
SEG HS0,010,010,020,020,020,030,030,03
SEG LS0,010,010,010,010,020,020,020,02
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEG 05 HS9,6321,5250,9785,52128,84186,04271,28419,09634,30
SEG 07 HS4,8110,1924,0741,0661,7392,03132,24207,85413,43
SEG 10 HS2,554,539,6316,7127,1840,2157,4893,45208,41
SEG 15 HS1,421,985,388,7813,5920,3931,7148,14101,94
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,42
SEG 20 LS0,281,134,257,3614,1623,50
SEG 25 LS0,280,853,115,109,3416,99
SEG 30 LS0,280,281,703,405,6611,33
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEG 20 HS0,851,423,114,536,809,9114,1630,5846,72
SEG 25 HS0,280,851,702,553,965,668,5013,8831,15
SEG 30 HS0,280,571,131,702,834,255,9511,8922,65
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SEG 05 HS0,250,210,180,150,120,090,070,050,020,01
SEG 07 HS0,490,410,360,300,240,190,140,100,040,01
SEG 10 HS1,201,161,020,880,780,640,530,320,210,11
SEG 15 HS2,442,262,121,871,521,271,060,780,560,28
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SEG 20 HS4,384,093,673,252,752,261,691,130,810,35
SEG 25 HS6,506,356,005,154,243,392,541,660,990,46
SEG 30 HS8,477,947,596,995,824,593,532,261,270,56
01,773,537,0610,5914,1217,65
SEG 20 LS6,005,474,873,532,651,620,28
SEG 25 LS9,188,758,226,424,272,190,99
SEG 30 LS13,0612,1811,128,546,113,602,82
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
Nozul çapı
Tahliye derecesi
Vakum debisi (maks.)
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

22 sonuçtan 1 - 10'si

SEG 07 HS SDA

Parça no.: 10.02.01.00110

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
ŞekilYüksek vakum için
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)14 (l/min)
Hava tüketimi emiş21 (l/min)
SEG 10 HS SDA

Parça no.: 10.02.01.00111

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı1 (mm)
ŞekilYüksek vakum için
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)34 (l/min)
Hava tüketimi emiş49 (l/min)
SEG 15 HS SDA

Parça no.: 10.02.01.00112

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı1.5 (mm)
ŞekilYüksek vakum için
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)69 (l/min)
Hava tüketimi emiş102 (l/min)
SEG 20 HS SDA

Parça no.: 10.02.01.00113

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı2 (mm)
ŞekilYüksek vakum için
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)124 (l/min)
Hava tüketimi emiş186 (l/min)
SEG 20 LS SDA

Parça no.: 10.02.01.00114

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı2 (mm)
ŞekilYüksek emiş kapasitesi için
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)170 (l/min)
Hava tüketimi emiş186 (l/min)
SEG 25 HS SDA

Parça no.: 10.02.01.00115

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı2.5 (mm)
ŞekilYüksek vakum için
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)184 (l/min)
Hava tüketimi emiş275 (l/min)
SEG 25 LS SDA

Parça no.: 10.02.01.00116

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı2.5 (mm)
ŞekilYüksek emiş kapasitesi için
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)260 (l/min)
Hava tüketimi emiş275 (l/min)
SEG 30 HS SDA

Parça no.: 10.02.01.00117

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı3 (mm)
ŞekilYüksek vakum için
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)240 (l/min)
Hava tüketimi emiş392 (l/min)
SEG 30 LS SDA

Parça no.: 10.02.01.00118

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı3 (mm)
ŞekilYüksek emiş kapasitesi için
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)370 (l/min)
Hava tüketimi emiş392 (l/min)
SEG 10 HS

Parça no.: 10.02.01.00247

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı1 (mm)
ŞekilYüksek vakum için
Vakum debisi (maks.)34 (l/min)
Hava tüketimi emiş49 (l/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.