Schmalz

Basic Ejectors SEG

Suction rate from 7 l/min to 370 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Absolutely wear- and maintenance-free main body with Venturi nozzle and silencer (optional)

Compact and lightweight aluminum design ideal for tight spaces and high dynamics, e.g. on manipulators, robots, feeder systems

Ejector optimized for efficiency, saves compressed air and can be used in many different ways

Cấu trúc
  • Main body made of anodized aluminum
  • Nozzle system made of brass
  • Plastic silencer (1)
  • Vacuum connection (2)
  • Compressed air connection (3)
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate up to 370 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Main body made of anodized aluminum
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
2,533,544,555,56
SEG HS400,00500,00610,00720,00825,00870,00885,00880,00
SEG LS270,00325,00390,00450,00510,00520,00520,00520,00
50100200300400500600700800
SEG 05 HS0,340,761,803,024,556,579,5814,8022,40
SEG 07 HS0,170,360,851,452,183,254,677,3414,60
SEG 10 HS0,090,160,340,590,961,422,033,307,36
SEG 15 HS0,050,070,190,310,480,721,121,703,60
50100200300400500
SEG 20 LS0,010,040,150,260,500,83
SEG 25 LS0,010,030,110,180,330,60
SEG 30 LS0,010,010,060,120,200,40
50100200300400500600700800
SEG 20 HS0,030,050,110,160,240,350,501,081,65
SEG 25 HS0,010,030,060,090,140,200,300,491,10
SEG 30 HS0,010,020,040,060,100,150,210,420,80
050100200300400500600700800
SEG 05 HS7,005,905,104,303,402,601,901,400,500,20
SEG 07 HS14,0011,7010,308,606,805,303,902,801,100,40
SEG 10 HS34,0033,0029,0025,0022,0018,0015,009,006,003,00
SEG 15 HS69,0064,0060,0053,0043,0036,0030,0022,0016,008,00
050100200300400500600700800
SEG 20 HS124,00116,00104,0092,0078,0064,0048,0032,0023,0010,00
SEG 25 HS184,00180,00170,00146,00120,0096,0072,0047,0028,0013,00
SEG 30 HS240,00225,00215,00198,00165,00130,00100,0064,0036,0016,00
050100200300400500
SEG 20 LS170,00155,00138,00100,0075,0046,008,00
SEG 25 LS260,00248,00233,00182,00121,0062,0028,00
SEG 30 LS370,00345,00315,00242,00173,00102,0080,00
00000000
SEG HS0,010,010,020,020,020,030,030,03
SEG LS0,010,010,010,010,020,020,020,02
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEG 05 HS9,6321,5250,9785,52128,84186,04271,28419,09634,30
SEG 07 HS4,8110,1924,0741,0661,7392,03132,24207,85413,43
SEG 10 HS2,554,539,6316,7127,1840,2157,4893,45208,41
SEG 15 HS1,421,985,388,7813,5920,3931,7148,14101,94
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,42
SEG 20 LS0,281,134,257,3614,1623,50
SEG 25 LS0,280,853,115,109,3416,99
SEG 30 LS0,280,281,703,405,6611,33
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEG 20 HS0,851,423,114,536,809,9114,1630,5846,72
SEG 25 HS0,280,851,702,553,965,668,5013,8831,15
SEG 30 HS0,280,571,131,702,834,255,9511,8922,65
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SEG 05 HS0,250,210,180,150,120,090,070,050,020,01
SEG 07 HS0,490,410,360,300,240,190,140,100,040,01
SEG 10 HS1,201,161,020,880,780,640,530,320,210,11
SEG 15 HS2,442,262,121,871,521,271,060,780,560,28
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SEG 20 HS4,384,093,673,252,752,261,691,130,810,35
SEG 25 HS6,506,356,005,154,243,392,541,660,990,46
SEG 30 HS8,477,947,596,995,824,593,532,261,270,56
01,773,537,0610,5914,1217,65
SEG 20 LS6,005,474,873,532,651,620,28
SEG 25 LS9,188,758,226,424,272,190,99
SEG 30 LS13,0612,1811,128,546,113,602,82
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 22 kết quả

SEG 07 HS SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00110

Basic ejector with robust housing for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.7 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)14 (l/min)
Air consumption suction21 (l/min)
SEG 10 HS SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00111

Basic ejector with robust housing for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter1 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)34 (l/min)
Air consumption suction49 (l/min)
SEG 15 HS SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00112

Basic ejector with robust housing for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter1.5 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)69 (l/min)
Air consumption suction102 (l/min)
SEG 20 HS SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00113

Basic ejector with robust housing for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter2 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)124 (l/min)
Air consumption suction186 (l/min)
SEG 20 LS SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00114

Basic ejector with robust housing for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter2 (mm)
ShapeFor high suction capacity
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)170 (l/min)
Air consumption suction186 (l/min)
SEG 25 HS SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00115

Basic ejector with robust housing for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter2.5 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)184 (l/min)
Air consumption suction275 (l/min)
SEG 25 LS SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00116

Basic ejector with robust housing for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter2.5 (mm)
ShapeFor high suction capacity
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)260 (l/min)
Air consumption suction275 (l/min)
SEG 30 HS SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00117

Basic ejector with robust housing for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter3 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)240 (l/min)
Air consumption suction392 (l/min)
SEG 30 LS SDA

Mã sản phẩm: 10.02.01.00118

Basic ejector with robust housing for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter3 (mm)
ShapeFor high suction capacity
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)370 (l/min)
Air consumption suction392 (l/min)
SEG 10 HS

Mã sản phẩm: 10.02.01.00247

Basic ejector with robust housing for universal use

Các ngành: Universal

Nozzle diameter1 (mm)
ShapeFor high vacuum
Suction rate (max.)34 (l/min)
Air consumption suction49 (l/min)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.