Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

VZ-TR 25 AC3 50 MS

Parça no.: 10.03.04.00142

Yağsız pompalı vakum merkezi ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -80025 (m³/h)
Gerilim230/400V ±10%
Rezervuar hacmi50 (l)
ileMotor koruma şalteri

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 510  mm
B1 630  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4"-F
H 580  mm
L 710  mm
L1 730  mm
X1 480  mm
Y1 470  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -850  mbar
Gerilim 230/400V ±10%
Motor gücü 0,75  kW
Rezervuar hacmi 50  l
Vakum debisi -800 25  m³/h
Koruma tipi IP
Ağırlık 70  kg
Maks. vakum -25,1  inHg
Ürün ailesi VZ
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git