Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

VZ-OG 100 AC3 100 MS

Parça no.: 10.03.04.00145

Yağlı tip vakum merkezi pompa ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -800100 (m³/h)
Gerilim230/400 V, 50 Hz
Rezervuar hacmi100 (l)
ileMotor koruma şalteri

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 610  mm
B1 750  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4-F
H 700  mm
L 710  mm
L1 750  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -980  mbar
Gerilim 230/400 V, 50 Hz
Motor gücü 2,2  kW
Rezervuar hacmi 100  l
Vakum debisi -800 100  m³/h
Koruma tipi IP
Ağırlık 130,5  kg
Ürün ailesi VZ
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git