Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

VZ-TR 80 AC3 100 GMS IE3-TYP1

Parça no.: 10.03.04.00172

Yağsız pompalı vakum merkezi ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -80080 (m³/h)
Rezervuar hacmi100 (l)
ileDüzenlenmiş motor devresi

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 610  mm
B1 720  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4"-F
H 690  mm
L 710  mm
L1 715  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -900  mbar
Motor gücü 2,2  kW
Rezervuar hacmi 100  l
Vakum debisi -800 80  m³/h
Koruma tipi IP IP 55
Ağırlık 130,5  kg
Maks. vakum -26,58  inHg
Ürün ailesi VZ
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git