Schmalz

Sipariş Bilgileri

Floating vantuz SBS monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SBS tipi floating vantuz - çeşitli çaplarda mevcuttur
  • HT1 malzemesinden yapılmış elastomer tampon
  • İsteğe bağlı ürün ilavesi: merkezi destek

 

Mevcut yedek parçalar: Elastomer tampon, sürtünme halkası

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBS 100 HF G1/8-IG AL

Parça no.: 10.01.01.12689

Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz

Endüstriler: Ahşap | Elektronik | Güneş Enerjisi | Paketleme

Çap100 (mm)
ŞekilYüksek Akış
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
MalzemeAlüminyum
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 101  mm
D 100  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 G1/8"-F
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 75  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tutma kuvveti 55,5  N
Hava tüketimi 25,2  m³/h
Hava tüketimi [l/dak] 420  l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Ağırlık 295  g
Ürün ailesi SBS
Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git