Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Floating suction cup SBS is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Floating suction cup of type SBS – available in various diameters
  • Elastomer buffer made of the material HT1
  • Optional product addition: central support

 

Available spare parts: Elastomer buffer, friction ring

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBS 100 HF G1/8-IG AL

Część nr.: 10.01.01.12689

Przyssawka pływająca do chwytania delikatnych powierzchni

Branże: Drewno | Elektornika | Energia Solarna | Pakowanie

Diameter100 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-F
MaterialAluminum
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 101  mm
D 100  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 G1/8"-F
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 75  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Holding force 55,5  N
Air consumption 25,2  m³/h
Air consumption [l/min] 420  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Weight 295  g
Product family SBS
Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka