DI-PL 1432-5R18 O10O10 F FXP-FMP
Parça no.: 10.01.38.00630
Sızdırmazlık plakası
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1432 (mm) |
| Genişlik B | 128 (mm) |
| Düzenleme | 5R18 |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Filtre |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FXP-FMP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 1.432 mm |
| B | 128 mm |
| H | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Filtre |
| Düzenleme emme hücreleri | 5 sıra, 18 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon