PL 19.6x8x3.2 SBPG
Parça no.: 10.01.11.04434
Plaka (ön montaj) tamamen monte edilmiş
| Uzunluk L | 19.6 (mm) |
| Genişlik B | 8 (mm) |
| Yükseklik H | 3.2 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Çöp Kovası Toplayıcı SBPG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 8 mm |
| H | 3,2 mm |
| L | 19,6 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
