HTR-D30-I AR PXT
Parça no.: 10.01.49.00098
Tutucu sistemi
Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme
| İnşaat kullanımı | Modüler tutucu sistemi |
| Çapraz kiriş bağlantısı | Profil D30-ITEM |
| Şekil | Anti Rotation |
| Dış çap D | 30 (mm) |
| Uzunluk L | 68 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 49 mm |
| D | 30 mm |
| H | 4 mm |
| H2 | 28 mm |
| L | 68 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon