SET PXT 50 9409-1 1LT
Parça no.: 10.01.49.00014
Bağlantı için komple flanş hafif robotlara
Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme
| İnşaat kullanımı | Modüler tutucu sistemi |
| Dmk | 50 (mm) |
| 1 | |
| için | Genel Robotlar |
| Tip | ISO 9409-1 |
| DIN EN ISO 9409-1 | |
| Ağırlık | 221 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 86 mm |
| d | 6,1 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-M |
| H | 17 mm |
| L | 105 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 1 | |
| için | Genel Robotlar |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon