Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SET PXT 80 9409-1 2LT YASKAWA

Parça no.: 10.01.49.00029

Bağlantı için komple flanş hafif robotlara

Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Dmk80 (mm)
2
içinYASKAWA
Tiphc20dt
DIN EN ISO 9409-1
Ağırlık385.7 (g)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 131  mm
d 8  mm
Dmk 80  mm
G1 M8-M
H 34  mm
L 85  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
2
için YASKAWA
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git