SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH
Parça no.: 10.08.02.00501
Fiş bağlantısı, dirsek
Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme
| Uzunluk L | 23 (mm) |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Nominal boyut | 6 (mm) |
| Yüzey | raw |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D1 | 13,5 mm |
| H | 26,4 mm |
| L | 23 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 6 mm |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Ağırlık | 7 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon