Schmalz

Sipariş Bilgileri

ECBPM robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • Elektrikli vakum jeneratörü ECBPM
  • Flanş plakası FLAN-PL
  • Vantuz SFF / SPB1

Mevcut aksesuarlar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPM, flanş plakası FLAN-PL, vantuz SFF / SPB1

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

ROB-SET ECBPMi ABB

Parça no.: 10.03.01.00865

Bağlantı için komple set ve CobotPump ECBPMi entegrasyonu hafif robotlara

Endüstriler: Elektronik | Paketleme | Plastik

İnşaat kullanımıElektrikli vakum jeneratörü ECBPMi
içinABB Robotik
TipGoFa CRB 15000
içerirVantuz
veVidalar
Tahliye derecesi60 (%)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Lk 310  mm
D 63  mm
D2 31,5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 50  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G3 M6-M
G4 M8-M
L 67,4  mm
L1 73,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 1,6  l/min
Tahliye derecesi 60  %
Gerilim DC 24 V - DC
Nominal güç 7,2  W
Nominal akım 0,3  A
Elektrik bağlantısı 2xConnect M8, 3+4 pol
Çalışma sıcaklığı 0 ... 40 °C
Koruma tipi IP IP 40
için ABB Robotik
Ürün ailesi ROB-SET-ECBPM
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git