SXT-CL P 40 40 AL
Parça no.: 10.07.13.00111
Yuvarlak Tooling için Kelepçe
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Şekil | Paralel |
| Genişlik B | 40 (mm) |
| Uzunluk L | 130 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| İnşaat kullanımı | Boru 40 / 40 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 40 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 40 mm |
| G1 | M10-F |
| H | 58 mm |
| H1 | 58,5 mm |
| L | 130 mm |
| L2 | 37,3 mm |
| X1 | 55,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Paralel |
| Ağırlık | 445 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon