Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP

Parça no.: 10.01.38.00299

Hortum konnektörü - 90° ön montaj

Endüstriler: Genel

Uzunluk L79 (mm)
Genişlik B79 (mm)
Yükseklik H29 (mm)
Delik aralığı X162 (mm)
Delik aralığı Y150 (mm)
Dış çap D32 (mm)
İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FMP
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 79  mm
H 29  mm
H1 60,9  mm
L 79  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git