MASK-FOL SVK 1194 5R18 FXP-FMP
Parça no.: 10.01.38.00523
Ön folyo
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1194 (mm) |
| Genişlik B | 109.8 (mm) |
| Yükseklik H | 0.4 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 5 sıra, 18 mm |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FXP-FMP |