Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SA-LEIST 128x19.8 SPB2-20P 4S

Parça no.: 10.01.38.02477

Vantuzlu bağlantı şeridi

Endüstriler: Genel

Uzunluk L128 (mm)
Genişlik B19.8 (mm)
Yükseklik H32.8 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds20 (mm)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 19,8  mm
Ds 20  mm
H 32,8  mm
L 128  mm
Vantuz tipi Körüklü vantuzlar SPB2
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git