DI-PL 1234-3R18 O10O10 F FXP-/FMP-i
Parça no.: 10.01.38.07319
Sızdırmazlık plakası
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1234 (mm) |
| Genişlik B | 128 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Filtre |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| Ağırlık | 0.1 (kg) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FXP-i/FMP-i |
Dokümantasyon
Dokümantasyon