FD 30 120
Parça no.: 10.01.06.02568
Filtre diski
Endüstriler: Ahşap | Kompozit | Paketleme
| Dış çap D | 30 (mm) |
| Filtre gözenek boyutu | 120 (µm) |
| İnşaat kullanımı | Körüklü vantuz |
| Boyut | FGA 33 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 30 mm |
| L | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | FGA 33 |
| Malzeme | Polietilen |
| Filtre gözenek boyutu | 120 µm |
| Ağırlık | 0,6 g |
| Ürün ailesi | FD |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon