Schmalz

Tilaustiedot

Filter discs FD is delivered in the desired diameter.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FD 30 120

Osanro: 10.01.06.02568

Filter disc

Toimialat: Kuitukomposiitit | Pakkaus | Puu

Outside diameter D30 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFGA 33
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 30  mm
L 1,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size FGA 33
Material Polyethylene
Filter pore size 120  µm
Weight 0,6  g
Product family FD
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin