Schmalz

Sipariş Bilgileri

Sızdırmazlık profili DR-MOS SI istenilen çapta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: silikon yapıştırıcı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DR 22.5/13x2 MOS SI-15

Parça no.: 10.01.06.02614

Optimum sızdırmazlık için özel sünger yapılandırılmış yüzeyler

Endüstriler: Genel

Dış çap D22.5 (mm)
İç çap d13 (mm)
Yükseklik H2 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]15 (Shore A)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 13  mm
D 22,5  mm
L 2  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme türü Sünger kauçuk
Sıcaklık direnci 180  °C
Renk bej
Ağırlık 0,3  g
Ürün ailesi DR-MOS SI
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git