DR 32/19x2 MOS SI-15
Parça no.: 10.01.06.02615
Optimum sızdırmazlık için özel sünger yapılandırılmış yüzeyler
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 32 (mm) |
| İç çap d | 19 (mm) |
| Yükseklik H | 2 (mm) |
| Malzeme türü | Sünger kauçuk |
| Sızdırmazlık malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 15 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 19 mm |
| D | 32 mm |
| L | 2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme türü | Sünger kauçuk |
| Sıcaklık direnci | 180 °C |
| Renk | bej |
| Ağırlık | 0,5 g |
| Ürün ailesi | DR-MOS SI |
Dokümantasyon
Dokümantasyon