Schmalz

Tilaustiedot

Sealing profile DR-MOS SI is delivered with the desired diameter.

 

Available accessories: silicone adhesive

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DR 32/19x2 MOS SI-15

Osanro: 10.01.06.02615

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D32 (mm)
Internal diameter d19 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 19  mm
D 32  mm
L 2  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material type Foam rubber
Temperature resistance 180  °C
Color beige
Weight 0,5  g
Product family DR-MOS SI
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin