DR 88/64x5 MOS SI-15
Parça no.: 10.01.06.02620
Optimum sızdırmazlık için özel sünger yapılandırılmış yüzeyler
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 88 (mm) |
| İç çap d | 64 (mm) |
| Yükseklik H | 5 (mm) |
| Malzeme türü | Sünger kauçuk |
| Sızdırmazlık malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 15 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 64 mm |
| D | 88 mm |
| L | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme türü | Sünger kauçuk |
| Sıcaklık direnci | 180 °C |
| Renk | bej |
| Ağırlık | 4,7 g |
| Ürün ailesi | DR-MOS SI |
Dokümantasyon
Dokümantasyon