Schmalz

주문 정보

Sealing profile DR-MOS SI is delivered with the desired diameter.

 

Available accessories: silicone adhesive

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DR 88/64x5 MOS SI-15

부품 번호.: 10.01.06.02620

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

산업: 일반

Outside diameter D88 (mm)
Internal diameter d64 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 64  mm
D 88  mm
L 5  mm
기술 데이터
속성
Material type Foam rubber
Temperature resistance 180  °C
Color beige
Weight 4.7  g
Product family DR-MOS SI
관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동