Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuzlu kapak SU istenilen çapta teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SU 280

Parça no.: 10.01.01.12485

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut280
Sıkıştırma aralığı [mm]270,0 ... 300,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 5  mm
D 267  mm
D2 110  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 280
Sıkıştırma aralığı [mm] 270,0 ... 300,0 mm
Ağırlık 7,6  g
Ürün ailesi SU
Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git