Schmalz

Vantuz Kapakları SU

Çap (Ø) 25 mm'den 360 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Yırtılmaya dayanıklı dokumasız kumaştan (PP/PE) vantuz kapağı hassas iş parçaları üzerinde iz kalmasını önler

Entegre lastik bant sayesinde hızlı ve kolay kurulum; tekrar kullanılabilir

Düz ve körüklü vantuzlar ve vantuz plakaları için optimize edilmiş geniş çap aralığı

Tasarım
  • Vantuz kapağı SU, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı ve kimyasallara karşı son derece dirençli olan sağlam bir polar malzemeden yapılmıştır
  • Malzeme aşınmaz ve iş parçalarının hassas taşınmasını sağlar
  • Kapak (2) vantuzun veya vantuz plakasının (1) üzerine kolayca kaydırılabilir ve entegre lastik bant ile sabitlenebilir
  • Çapları 25 ila 360 mm arasında değişen kapaklar, vantuzların ve vantuz plakalarının ilgili çap aralıklarına uyacak şekilde tasarlanmıştır
Teknik veri
  • Çap: 25 ila 360 mm
  • Vantuzlar ve vantuz plakaları ile birlikte kullanın
Endüstriler
  • •Cam
  • •Güneş Enerjisi
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
Boyut
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

15 sonuçtan 1 - 10'si

SU 25

Parça no.: 10.01.01.13584

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut25
Sıkıştırma aralığı [mm]25,0 ... 30,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)
SU 30

Parça no.: 10.01.01.12889

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut30
Sıkıştırma aralığı [mm]27,0 ... 35,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)
SU 40

Parça no.: 10.01.01.12856

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut40
Sıkıştırma aralığı [mm]35,0 ... 45,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)
SU 50

Parça no.: 10.01.01.12837

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut50
Sıkıştırma aralığı [mm]45,0 ... 60,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)
SU 60

Parça no.: 10.01.01.13585

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut60
Sıkıştırma aralığı [mm]60,0 ... 70,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)
SU 70

Parça no.: 10.01.01.12838

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut70
Sıkıştırma aralığı [mm]65,0 ... 80,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)
SU 80

Parça no.: 10.01.01.12839

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut80
Sıkıştırma aralığı [mm]80,0 ... 100,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)
SU 100

Parça no.: 10.01.01.12840

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut100
Sıkıştırma aralığı [mm]100,0 ... 115,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)
SU 120

Parça no.: 10.01.01.12437

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut120
Sıkıştırma aralığı [mm]115,0 ... 130,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)
SU 160

Parça no.: 10.01.01.12438

Vantuz için kapak

Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi

Boyut160
Sıkıştırma aralığı [mm]150,0 ... 180,0 mm
Sıcaklık direnci80 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.