SU 80
Parça no.: 10.01.01.12839
Vantuz için kapak
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi
| Boyut | 80 |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 80,0 ... 100,0 mm |
| Sıcaklık direnci | 80 (°C) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 88 mm |
| D2 | 30 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 80 |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 80,0 ... 100,0 mm |
| Ağırlık | 1,7 g |
| Ürün ailesi | SU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon