SU 80
Osanro: 10.01.01.12839
Cover for suction cup
Toimialat: Aurinkoenergia | Lasi
| Size | 80 |
| Clamping range [mm] | 80.0 ... 100.0 mm |
| Temperature resistance | 80 (°C) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 88 mm |
| D2 | 30 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 80 |
| Clamping range [mm] | 80.0 ... 100.0 mm |
| Weight | 1,7 g |
| Product family | SU |
Dokumentointi
Dokumentointi