Schmalz

Zuigkussenhoezen SU

Diameter (Ø) 25 mm tot 360 mm

Ga direct naar de producten

Zuigkussencoating van scheurvast vliesstof (PP/PE) voorkomt vlekken op gevoelige werkstukken

Snelle en eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde rubberen band; herbruikbaar

Groot diameterbereik geoptimaliseerd voor platte en balgzuignappen en zuigplaten

Ontwerp
  • Zuigkussenhoes SU van robuust, scheurvast en chemicaliënbestendig vliesstof
  • Het materiaal is slijtvast en zorgt voor een behoedzame behandeling
  • De afdekking (2) wordt op de zuignap/zuigplaat (1) getrokken en door een geïntegreerde rubberen band vastgehouden
  • De diameters van 25 tot 360 mm van de coating zijn aangepast aan de respectievelijke diameterbereiken van de zuigplaten en de zuiggrijpers
Technische gegevens
  • Diameter: 25 tot 360 mm
  • Gebruik in combinatie met zuignappen en zuigplaten
Industriesegmenten
  • •Glas
  • •Solar
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Product family
Sector

1 - 10 van 15 resultaten

SU 25

Onderdeelnr.: 10.01.01.13584

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size25
Clamping range [mm]25,0 ... 30,0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 30

Onderdeelnr.: 10.01.01.12889

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size30
Clamping range [mm]27,0 ... 35,0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 40

Onderdeelnr.: 10.01.01.12856

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size40
Clamping range [mm]35,0 ... 45,0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 50

Onderdeelnr.: 10.01.01.12837

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size50
Clamping range [mm]45,0 ... 60,0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 60

Onderdeelnr.: 10.01.01.13585

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size60
Clamping range [mm]60,0 ... 70,0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 70

Onderdeelnr.: 10.01.01.12838

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size70
Clamping range [mm]65,0 ... 80,0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 80

Onderdeelnr.: 10.01.01.12839

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size80
Clamping range [mm]80,0 ... 100,0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 100

Onderdeelnr.: 10.01.01.12840

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size100
Clamping range [mm]100,0 ... 115,0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 120

Onderdeelnr.: 10.01.01.12437

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size120
Clamping range [mm]115,0 ... 130,0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 160

Onderdeelnr.: 10.01.01.12438

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size160
Clamping range [mm]150,0 ... 180,0 mm
Temperature resistance80 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.