Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup cover SU is delivered in the desired diameter.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SU 25

Onderdeelnr.: 10.01.01.13584

Afdekking voor vacuümgrijper

Industriesegmenten: Glas | Solar

Size25
Clamping range [mm]25,0 ... 30,0 mm
Temperature resistance80 (°C)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 3  mm
D 28  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 25
Clamping range [mm] 25,0 ... 30,0 mm
Weight 0,26  g
Product family SU
Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen