Schmalz

Suction Cup Covers SU

Diameter (Ø) from 25 mm to 360 mm

Přejděte přímo na produkty

Suction cup cover of tear-resistant non-woven fabric (PP/PE) prevents marks on sensitive workpieces

Quick and easy installation thanks to integrated rubber band; reusable

Large range of diamters optimized for flat and bellows suction cups and suction plates

Nadstavba
  • Suction cup cover SU is made of a robust fleece material that is highly tear-resistant as well as extremely resistant to chemicals
  • The material is abrasion-free and enables gentle handling of workpieces
  • The cover (2) can be easily slid over the suction cup or the suction plate (1) and fastened with the integrated rubber band
  • With diameters from 25 to 360 mm, the covers are designed to match the corresponding diameter ranges of the suction plates and suction cups
Technické údaje
  • Diameter: 25 to 360 mm
  • Use in combination with suction cups and suction plates
Odvětví
  • •Glass
  • •Solar
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
Size
Product family
Industry sector

1 - 10 z 15 výsledků

SU 25

Číslo dílu.: 10.01.01.13584

Cover for suction cup

Odvětví: Glass | Solar

Size25
Clamping range [mm]25.0 ... 30.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 30

Číslo dílu.: 10.01.01.12889

Cover for suction cup

Odvětví: Glass | Solar

Size30
Clamping range [mm]27.0 ... 35.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 40

Číslo dílu.: 10.01.01.12856

Cover for suction cup

Odvětví: Glass | Solar

Size40
Clamping range [mm]35.0 ... 45.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 50

Číslo dílu.: 10.01.01.12837

Cover for suction cup

Odvětví: Glass | Solar

Size50
Clamping range [mm]45.0 ... 60.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 60

Číslo dílu.: 10.01.01.13585

Cover for suction cup

Odvětví: Glass | Solar

Size60
Clamping range [mm]60.0 ... 70.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 70

Číslo dílu.: 10.01.01.12838

Cover for suction cup

Odvětví: Glass | Solar

Size70
Clamping range [mm]65.0 ... 80.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 80

Číslo dílu.: 10.01.01.12839

Cover for suction cup

Odvětví: Glass | Solar

Size80
Clamping range [mm]80.0 ... 100.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 100

Číslo dílu.: 10.01.01.12840

Cover for suction cup

Odvětví: Glass | Solar

Size100
Clamping range [mm]100.0 ... 115.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 120

Číslo dílu.: 10.01.01.12437

Cover for suction cup

Odvětví: Glass | Solar

Size120
Clamping range [mm]115.0 ... 130.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 160

Číslo dílu.: 10.01.01.12438

Cover for suction cup

Odvětví: Glass | Solar

Size160
Clamping range [mm]150.0 ... 180.0 mm
Temperature resistance80 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.