Schmalz

Suction Cup Covers SU

Diameter (Ø) from 25 mm to 360 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Suction cup cover of tear-resistant non-woven fabric (PP/PE) prevents marks on sensitive workpieces

Quick and easy installation thanks to integrated rubber band; reusable

Large range of diamters optimized for flat and bellows suction cups and suction plates

Cấu trúc
  • Suction cup cover SU is made of a robust fleece material that is highly tear-resistant as well as extremely resistant to chemicals
  • The material is abrasion-free and enables gentle handling of workpieces
  • The cover (2) can be easily slid over the suction cup or the suction plate (1) and fastened with the integrated rubber band
  • With diameters from 25 to 360 mm, the covers are designed to match the corresponding diameter ranges of the suction plates and suction cups
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 25 to 360 mm
  • Use in combination with suction cups and suction plates
Các ngành
  • •Glass
  • •Solar
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Size
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 15 kết quả

SU 25

Mã sản phẩm: 10.01.01.13584

Cover for suction cup

Các ngành: Glass | Solar

Size25
Clamping range [mm]25.0 ... 30.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 30

Mã sản phẩm: 10.01.01.12889

Cover for suction cup

Các ngành: Glass | Solar

Size30
Clamping range [mm]27.0 ... 35.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 40

Mã sản phẩm: 10.01.01.12856

Cover for suction cup

Các ngành: Glass | Solar

Size40
Clamping range [mm]35.0 ... 45.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 50

Mã sản phẩm: 10.01.01.12837

Cover for suction cup

Các ngành: Glass | Solar

Size50
Clamping range [mm]45.0 ... 60.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 60

Mã sản phẩm: 10.01.01.13585

Cover for suction cup

Các ngành: Glass | Solar

Size60
Clamping range [mm]60.0 ... 70.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 70

Mã sản phẩm: 10.01.01.12838

Cover for suction cup

Các ngành: Glass | Solar

Size70
Clamping range [mm]65.0 ... 80.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 80

Mã sản phẩm: 10.01.01.12839

Cover for suction cup

Các ngành: Glass | Solar

Size80
Clamping range [mm]80.0 ... 100.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 100

Mã sản phẩm: 10.01.01.12840

Cover for suction cup

Các ngành: Glass | Solar

Size100
Clamping range [mm]100.0 ... 115.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 120

Mã sản phẩm: 10.01.01.12437

Cover for suction cup

Các ngành: Glass | Solar

Size120
Clamping range [mm]115.0 ... 130.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 160

Mã sản phẩm: 10.01.01.12438

Cover for suction cup

Các ngành: Glass | Solar

Size160
Clamping range [mm]150.0 ... 180.0 mm
Temperature resistance80 (°C)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.