Schmalz

Pokrywy przyssawek SU

Średnica (Ø) 25 mm do 360 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Powłoka przyssawki z odpornej na rozdarcia włókniny (PP/PE) zapobiega powstawaniu śladów na wrażliwych elementach roboczych

Szybki i łatwy montaż dzięki zintegrowanej taśmie gumowej; możliwość wielokrotnego użytku

Duży zakres średnic zoptymalizowanych dla ssawek płaskich i mieszkowych oraz płyt ssących

Projekt
  • Osłona przyssawki SU wykonana z wytrzymałej, odpornej na rozdarcia i chemikalia włókniny
  • Materiał nie ściera się i zapewnia delikatną obsługę
  • Osłona (2) jest naciągana na przyssawkę / płytę ssącą (1) i przytrzymywana przez zintegrowaną gumową taśmę
  • Średnice od 25 do 360 mm powłoki są dostosowane do odpowiednich zakresów średnic przyssawek i przyssawek
Dane techniczne
  • średnica: 25 do 360 mm
  • Zastosowanie w połączeniu z przyssawkami i płytami ssącymi
Branże
  • •Energia Solarna
  • •Szkło
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
Size
Product family
Industry sector

1 - 10 z 15 wyników

SU 25

Część nr.: 10.01.01.13584

Cover for suction cup

Branże: Szkło | Energia Solarna

Size25
Clamping range [mm]25.0 ... 30.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 30

Część nr.: 10.01.01.12889

Cover for suction pad

Branże: Szkło | Energia Solarna

Size30
Clamping range [mm]27.0 ... 35.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 40

Część nr.: 10.01.01.12856

Cover for suction pad

Branże: Szkło | Energia Solarna

Size40
Clamping range [mm]35.0 ... 45.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 50

Część nr.: 10.01.01.12837

Cover for suction pad

Branże: Szkło | Energia Solarna

Size50
Clamping range [mm]45.0 ... 60.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 60

Część nr.: 10.01.01.13585

Cover for suction cup

Branże: Szkło | Energia Solarna

Size60
Clamping range [mm]60.0 ... 70.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 70

Część nr.: 10.01.01.12838

Cover for suction pad

Branże: Szkło | Energia Solarna

Size70
Clamping range [mm]65.0 ... 80.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 80

Część nr.: 10.01.01.12839

Cover for suction pad

Branże: Szkło | Energia Solarna

Size80
Clamping range [mm]80.0 ... 100.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 100

Część nr.: 10.01.01.12840

Cover for suction pad

Branże: Szkło | Energia Solarna

Size100
Clamping range [mm]100.0 ... 115.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 120

Część nr.: 10.01.01.12437

Cover for suction pad

Branże: Szkło | Energia Solarna

Size120
Clamping range [mm]115.0 ... 130.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
SU 160

Część nr.: 10.01.01.12438

Cover for suction pad

Branże: Szkło | Energia Solarna

Size160
Clamping range [mm]150.0 ... 180.0 mm
Temperature resistance80 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.