SU 40
Onderdeelnr.: 10.01.01.12856
Afdekking voor vacuümgrijper
Industriesegmenten: Glas | Solar
| Size | 40 |
| Clamping range [mm] | 35,0 ... 45,0 mm |
| Temperature resistance | 80 (°C) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 47 mm |
| D2 | 30 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 40 |
| Clamping range [mm] | 35,0 ... 45,0 mm |
| Weight | 0,5 g |
| Product family | SU |
Documentatie
Documentatie