SU 160
Onderdeelnr.: 10.01.01.12438
Afdekking voor vacuümgrijper
Industriesegmenten: Glas | Solar
| Size | 160 |
| Clamping range [mm] | 150,0 ... 180,0 mm |
| Temperature resistance | 80 (°C) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 170 mm |
| D2 | 50 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 160 |
| Clamping range [mm] | 150,0 ... 180,0 mm |
| Weight | 4,3 g |
| Product family | SU |
Documentatie
Documentatie