SU 60
Parça no.: 10.01.01.13585
Vantuz için kapak
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi
| Boyut | 60 |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 60,0 ... 70,0 mm |
| Sıcaklık direnci | 80 (°C) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 67 mm |
| D2 | 30 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 60 |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 60,0 ... 70,0 mm |
| Ağırlık | 1,2 g |
| Ürün ailesi | SU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon