SU 50
Parça no.: 10.01.01.12837
Vantuz için kapak
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi
| Boyut | 50 |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 45,0 ... 60,0 mm |
| Sıcaklık direnci | 80 (°C) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 57 mm |
| D2 | 30 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 50 |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 45,0 ... 60,0 mm |
| Ağırlık | 0,7 g |
| Ürün ailesi | SU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon